Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBR1000-R2-E0-0,4M-V3-P Sensor retrorreflectante

Sensor óptico de barrera por reflexión para aplicaciones estándar, diseño en miniatura, filtro de polarización, rango de detección de 1000 mm, luz roja, modo de activación sin luz, salida NPN, cable fijo de 400 mm con conector macho M8, 3 pines

Ventajas clave de un vistazo

  • Diseño de carcasa ultracompacta
  • Salida de cable a 45° para la máxima libertad de montaje en espacios muy estrechos
  • Filtro de polarización integrado que permite la detección de objetos reflectantes
  • Rango de detección muy amplio que allana el camino para nuevas aplicaciones
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OBR1000-R2-E0-0,4M-V3-P

Distancia útil operativa0 ... 1 m
Distancia del reflector40 ... 1000 mm
Distancia útil límite1,4 m
Objeto de referenciaReflector H40
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 630 nm
Polfiltrosi
Desviación del ánguloaprox. 2 °
Diámetro del haz de luzaprox. 60 mm a una distancia de 800 mm
Ángulo de aperturaaprox. 2 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd800 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la funciónLED amarillo: se ilumina si recibe haces del receptor ; parpadea si está por debajo de la reserva de función; off con interrupción de haces
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , Clase 2
Corriente en vacíoI0< 10 mA
Clase de protecciónIII
Tipo de conmutaciónN.A. / conmutación oscuro
Señal de salida1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 50 mA
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónfaprox. 800 Hz
Tiempo de respuesta600 µs
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
Para obtener más información sobre UL, consulte la sección “Información adicional”
Temperatura ambiente-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
Conexión400 mm cable, instalación fija con conector enchufable redondo M8 x 1, tres polos
Material
CarcasaPC/ABS y TPU
Salida de luzPMMA
CablePUR
MontajeTornillos de fijación , 2 tornillos Allen M2 incluido en el suministro
Masaaprox. 20 g
Dimensiones
Altura24 mm
Anchura7,5 mm
Profundidad11,2 mm
Longitud del cable400 mm