Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBT30-R2-E2-0,2M-V3-P-L Sensor de modo difuso (BGS)

Sensor láser de modo difuso basado en el principio de triangulación con supresión de fondo (BGS), diseño ultracompacto con montaje M2, alcance de detección de 30 mm, indicador luminoso, salida PNP, cable fijo de 200 mm con conector macho 

Ventajas clave de un vistazo

  • Diseño de carcasa ultracompacta
  • Sensores láser DuraBeam: duraderos y utilizables como LED
  • Salida de cable a 45° para la máxima libertad de montaje en espacios muy estrechos
  • Detección precisa de objetos, casi independientemente del color
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OBT30-R2-E2-0,2M-V3-P-L

Rango de detección7 ... 30 mm
Objeto de referenciaBlanco estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja , 680 nm
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser1
Longitudes de onda680 nm
Divergencia del haz> 5 mrad
Duración del impulsoaprox. 3 µs
Índice de repeticiónaprox. 16,6 kHz
Energía máx. impulso9,5 nJ
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 5 % con 30 mm
Diámetro del haz de luz< 1 mm a una distancia de 30 mm
Ángulo de aperturaaprox. 2 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd800 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde: power ON intermitente: Indicador de sobrecargas/cortocircuitos
Indicación de la funciónLED amarillo ON: iluminado con objeto detectado
Tensión de trabajoUB12 ... 24 V CC , Clase 2
Corriente en vacíoI0< 10 mA
Clase de protecciónIII
Tipo de conmutaciónN.A. / Conmutación claro
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 50 mA , carga óhmica
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónfaprox. 2 kHz
Tiempo de respuesta250 µs
Norma del productoEN 60947-5-2
Seguridad láserIEC 60825-1:2014
Autorización ULE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
Para obtener más información sobre UL, consulte la sección “Información adicional”
Homologación FDAIEC 60825-1:2014 cumple con los títulos 1040.10 y 1040.11 del CFR 21, excepto por el cumplimiento de IEC 60825-1 Ed. 3 como se describe en el aviso sobre láser 56, con fecha del 8 de mayo del 2019.
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo 200 mm con conector del aparato M8x1, 3 polos
Material
CarcasaPC/ABS y TPU
Salida de luzPC
CablePUR
MontajeTornillos de fijación , 2 tornillos Allen M2 incluido en el suministro
Masaaprox. 10 g
Dimensiones
Altura24 mm
Anchura7,5 mm
Profundidad11,2 mm
Longitud del cable200 mm