Seleccione su país
OBT80-R3-E2-P Sensor de modo difuso (BGS)
Sensor de modo difuso basado en el principio de triangulación con supresión de fondo (BGS) para aplicaciones estándar, diseño miniatura, alcance de detección de 80 mm, luz roja, luz encendida, salida PNP, cable fijo de 2 m
Ventajas clave de un vistazo
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- ZH