Seleccione su país
OBT80-R3-E2-0,2M-V31-P-L Sensor de modo difuso (BGS)
Sensor láser de modo difuso basado en el principio de triangulación con supresión de fondo (BGS), diseño ultracompacto con montaje M3, alcance de detección de 80 mm, luz de encendido, salida PNP, cable fijo de 200 mm con conector macho 
Ventajas clave de un vistazo
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR