Seleccione su país

Visite el sitio web global

OHV210-BAT Batería

Batería de iones de litio de 1200 mAh

Ventajas clave de un vistazo

  • Batería de iones de litio
  • Capacidad 1200 mAh
  • Indicador LED del estado de alimentación
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OHV210-BAT

Capacidad nominal1200 mAh , la capacidad puede variar según las condiciones de uso
Masaaprox. 50 g
Dimensiones52 mm x 22 mm x 65 mm (A x L x H)
Altura22 mm
Anchura52 mm
Profundidad65 mm