Seleccione su país
EMCAD-M08-1,25-M08-1,25/36 Adaptador de montaje
Adaptador EMC para sensores de vibración VIM3*/VIM6*, rosca interna M8 x 1,25 x 10, rosca externa M8 x 1,25, profundidad de atornillado 8
Ventajas clave de un vistazo
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR