Seleccione su país

Visite el sitio web global

MONAD-M08-1,25-1,2Z-BSPT/36 Adaptador de montaje

Adaptador de montaje para sensores de vibración VIM3*/VIM6*, rosca interna M8 x 1,25 x 10, rosca externa NPT1/2", profundidad de atornillado 24

Ventajas clave de un vistazo

  • Se puede utilizar para sensores de vibración VIM3*/VIM6* con rosca externa
  • Resistente gracias al acero inoxidable 1.4404/AISI 316L (V4A)
  • Rosca interna para una instalación sencilla
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MONAD-M08-1,25-1,2Z-BSPT/36

Componentes apropiadosSensores de vibración VIM3*
Sensores de vibración VIM6*
Rosca externapara el montaje de la máquina
Para el tipoNPT
Thread sizeNPT 1/2''
Profundidad de atornillado24 mm
Rosca internapara el montaje del sensor
Para el tipometric
Thread sizeM8 x 1,25
Longitud de la rosca10 mm
LongitudL41 mm
Diámetro27,71 mm
MaterialAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
Masa115 g