Seleccione su país
ECHO-D-NA black Sensor de movimiento de radar
Sensor de movimiento por radar estándar con funcionalidad básica, rango de detección de 2 m x 4,5 m, altura máx. de instalación de 4 m, carcasa negra, relé de estado sólido, conexión por cable
Ventajas clave de un vistazo
- Sensor de movimiento por radar estándar
- Detección de personas y objetos para puertas automáticas
- Detección bidireccional y ajuste del campo de detección
- Mando a distancia o botón para ajustar la funcionalidad
- Posible montaje en techo y en pared
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT