Seleccione su país

Visite el sitio web global

3AA eLED CPO ET12P Flashlight

Explosion-protected LED flashlight (ATEX Zone 0/20)

Ventajas clave de un vistazo

  • Zone 0/20
  • High / Low Power Modus
  • Dust and waterproof (up to 3 m)
  • Corrosion-resistant
  • Pressure equalisation system

Mostrar más

Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de 3AA eLED CPO ET12P

Bulb2 W high performance LED
Luminous flux150 lumens (high power)
22 lumens (low power)
Battery type3x LR06 / AA (type-tested)
Operating duration6-8 hrs (high power)
6-30 hrs (low power)
Ambient temperature-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
Storage temperature-40 ... 50 °C (-40 ... 122 °F)
Degree of protectionIP67
Massapprox. 150 g (with batteries)
Dimensions
W x H x Dapprox. 134 mm x 41 mm x 35 mm
ATEX approval
ATEX certificateSEV 18 ATEX 0177 X
ATEX markingII 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC T200 135°C Da