Seleccione su país

Visite el sitio web global

ACC-TOR-ENI90IL-JA Placa de resorte

Placa de resorte, accesorio para encoder, placa corta simple

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ACC-TOR-ENI90IL-JA

MaterialAcero inoxidable 1.4310 / AISI 301
Volumen de suministro1 Placa de muelle, simple corta
2 x tornillo Allen M3 x 6 (DIN 7984)
2 x arandela de retención M3 (DIN6798)