Seleccione su país
KCD2-STC-Ex1 Alimen. de transmisor SMART
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
- Entrada para fuentes de corriente y transmisores SMART de 2 hilos
- Salida para 4 mA ... 20 mA o 1 V ... 5 V
- Ancho de la carcasa: 12,5 mm
- Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508
Mostrar más






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Datos técnicos de KCD2-STC-Ex1
| Tipo de señal | Entrada analógica |
| Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
| Capacidad sistemática (SC) | SC 3 |
| Conexión | Carril de alimentación o terminales 9+, 10- | |
| Tensión de medición | Ur | 19 ... 30 V CC |
| Rizado | ≤ 10 % | |
| Corriente de medición | Ir | ≤ 45 mA a 24 V y 20 mA de salida en modo de alimentación |
| Pérdida de potencia | ≤ 800 mW | |
| Consumo de potencia | ≤ 1,1 W |
| Lado de conexión | Lado de campo | |
| Conexión | terminales 1+, 2-; 3+, 4- | |
| Señal de entrada | 4 ... 20 mA límite a aproximadamente 26 mA | |
| Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | terminales 1+, 2-: 22 V / 26 mA | |
| Caída de tensión | terminales 3+, 4- : aprox. 5 V | |
| Tensión disponible | terminales 1+, 2-: ≥ 15 V a 20 mA ; ≥ 18 V a 40 mA |
| Lado de conexión | Lado de control | |
| Conexión | terminales 5-, 6+ terminales 5-, 8+ para resistor HART | |
| Carga | 0 ... 350 Ω (modo fuente) | |
| Señal de salida | modo fuente: 4 ... 20 mA o 1 ... 5 V (resistencia interna: 250 Ω, 0,1 %) modo disipador: 4 ... 20 mA, tensión de funcionamiento 10 ... 30 V Para cargas internas o externas adicionales (p. ej., terminal +8), se debe tener en cuenta la caída de tensión, p. ej. 250 Ω x 20 mA = 5 V. | |
| Rizado | 20 mV rms |
| Desviación | a 20 °C (68 °F) < 0,1 % de la escala completa, incluyendo no linealidad e histéresis (modo fuente y modo disipador 4 ... 20 mA) ≤ ± 0,2 % incl. nolinealidad y histéresis (modo fuente 1 ... 5 V) | ||||
| |||||
| Rango de frecuencias | lado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) | ||||
| Hora de arranque | ≤ 50 ms | ||||
| Tiempo de subida/caída | ≤ 10 ms | ||||
| Entrada/salida | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
| Entrada/alimentación | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
| Salida/alimentación | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
| Indicadores | LED | |
| Elementos de mando | Conmutador DIP | |
| Configuración | mediante interruptores DIP | |
| Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
| Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
| Compatibilidad electromagnética | NE 21:2017 EN 61326-3-2:2018 | |
| Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
| Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2019 |
| Temperatura ambiente | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Grado de protección | IP20 | |
| Conexión | Terminales de rosca | |
| Masa | aprox. 100 g | |
| Dimensiones | 12,5 x 119 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2 | |
| Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
| Certificado de examen tipo UE | CESI 06 ATEX 021 X | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Alimentación | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Equipo | terminales 1+, 2- | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Equipo | terminales 3+, 4- | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Certificado | CESI 19 ATEX 021 X | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento galvánico | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad con la directiva | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Autorización FM | ||||||||
| ||||||||
| Autorización UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
| Autorización IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.