Seleccione su país

Visite el sitio web global

ACC-SET-ENI90PL-SLEEVE Ø20/25 Manguito aislante

Funda aislante con diámetro exterior de 25 mm y diámetro interior de 20 mm

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ACC-SET-ENI90PL-SLEEVE Ø20/25

MaterialPPS-GF40
Dimensiones
Diámetro exterior25 mm
Diámetro interno20 mm
Longitud60 mm