Seleccione su país

Visite el sitio web global

ACC-SET-ENI90PL-SLEEVE Ø30/38 Manguito aislante

Funda aislante con diámetro exterior de 38 mm y diámetro interior de 30 mm

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ACC-SET-ENI90PL-SLEEVE Ø30/38

MaterialPPS-GF40
Dimensiones
Diámetro exterior38 mm
Diámetro interno30 mm
Longitud60 mm