Seleccione su país
EXPC* Power Contactor
Power contactor with type of protection Ex d
Ventajas clave de un vistazo
- 3-pole non-reversing contactors for Division 1 / Zone 1
- Preconfigured line and load ports
- Copper-free cast aluminum housing Type 4X / IP66
- Breather drain and hinged cover standard
- Incorporates Eaton XT IEC Power Control contractors
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE