Seleccione su país
M-LB-4214 Bar. prot. contra sobretensión
Ventajas clave de un vistazo
- Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal
- Tensión nominal 5 V
- Barrera de protección contra sobretensiones para líneas de señal conectadas a tierra
- Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA
- Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset)
- Indicación de estado
- Diseño modular, enchufable
- Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL