Seleccione su país

Visite el sitio web global

M-LB-4400 Módulo de estado de falla

Ventajas clave de un vistazo

  • Monitoreo de hasta 50 protectores contra sobretensiones
  • Dispositivo de monitorización de dos piezas
  • Conjunto de dispositivos con transmisor/receptor y unidad opuesta
  • Indicación de fallos mediante LED
  • Salida de indicación de estado

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: China – CCC
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de M-LB-4400

Rango de tensión6 ... 35 V CC
Corriente de mediciónIr≤ 10 mA
Conexiónterminales 11, 12
Potencia de conmutación48 V CC/500 mA/Pmax 300 mW
Salidaseñal ; Contacto de señalización remoto (Contacto NC)
Corriente de fuga< 1 µA
ResistenciaResistencia de contacto : < 2,5 Ω
Ciclo de pruebaContinua
IndicadoresIndicador de estado
estado operativo (verde)
indicación de fallo (rojo)
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Grado de protecciónIEC 60529:2013
Seguridad funcionalIEC/EN 61508:2010
Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativamáx. 95 % , sin condensación de humedad
Resistencia a la corrosiónsegún ISA-71.04, Grado de gravedad G3
Grado de protecciónIP20
Conexiónterminales tipo muelle con tecnología de conexión por presión
Sección transversal0,2 ... 2,5 mm2 un conductor
0,2 ... 2,5 mm2 de hilos finos
Material
CarcasaPoliamida PA 6.6
Masaaprox. 52 g
Dimensiones6 x 90 x 69 mm (A x L x H)
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
CertificadoTÜV 22 ATEX 8882 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2018 , EN IEC 60079-7:2015+A1:2018
Autorización ULE223772
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx TUR 22.0052X
Marcas de IECExEx ec IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.