Seleccione su país

Visite el sitio web global

USIM-F264-4E5-V19 Unidad de evaluación

Unidad de evaluación para el sistema de sensores ultrasónicos USi-industry con salidas de conmutación (dispositivo autónomo/dispositivo principal)

Ventajas clave de un vistazo

  • Unidad de evaluación para transductores ultrasónicos con campo sonoro elíptico
  • Detección de objetos a corta distancia
  • Posible disposición múltiple, ninguna influencia mutua
  • Cono sonoro ajustable
  • Compensación de temperatura
  • Entrada parametrizable, por ejemplo, para cambiar entre dos conjuntos de parámetros

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • JA
  • ZH

Datos técnicos de USIM-F264-4E5-V19

TipoUnidad de evaluación USi-industry
Rango de detección 10 ... 2500 mm
Ajuste de fábrica: 2000 mm
Rango de ajuste150 ... 2500 mm
Zona ciega0 ... 10 mm
Tamaño del objetotipo ∅ 10 mm
Frecuencia del transductoraprox. 103 kHz
Retardo de respuesta10 ... 20000 ms
Ajuste de fábrica: 150 ms
Tiempo de ciclo del sensor10 ... 200 ms
Ajuste de fábrica: 50 ms
Resolución1 mm
Velocidad del objetoaxial (máx.): tip. 2 m/s (hasta 2,5 m/s)
Reproducibilidad± 0,1 % del valor final
Influencia de la temperaturacompensación de temperatura automática o manual disponible ,
sin compensación de temperatura: 0,17 %/K
LED verdevoltaje de alimentación/estado del dispositivo
LED amarilloestados de salida
PulsadorProgramación
Tensión de trabajoUB9 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0≤ 160 mA
Consumo de potenciaP0< 2,5 W
Retardo a la disponibilidadtv≤ 300 ms
Tipo de InterfazUSB 2.0
Modo de entrada2 entradas para los transductors ultrasónicos
1 entrada digital
DesignaciónOUT 1,1
Tipo de salidasalida de conmutación: PNP
Normalmente, abierto/cerrado (NO/NC) parametrizable
Caída de tensión≤ 2,5 V
Frecuencia de conmutación0,05 Hz ... 100 Hz
Corriente residual≤ 100 µA
Tensión de conmutaciónmáx. UB
Corriente de conmutación100 mA
DesignaciónOUT 1,2
Tipo de salidasalida de conmutación: PNP
Normalmente, abierto/cerrado (NO/NC) parametrizable
Caída de tensión≤ 2,5 V
Frecuencia de conmutación0,05 Hz ... 100 Hz
Corriente residual≤ 100 µA
Tensión de conmutaciónmáx. UB
Corriente de conmutación100 mA
DesignaciónOUT 2,1
Tipo de salidasalida de conmutación: PNP
Normalmente, abierto/cerrado (NO/NC) parametrizable
Caída de tensión≤ 2,5 V
Frecuencia de conmutación0,05 Hz ... 100 Hz
Corriente residual≤ 100 µA
Tensión de conmutaciónmáx. UB
Corriente de conmutación100 mA
DesignaciónOUT 2,2
Tipo de salidasalida de conmutación: PNP
Normalmente, abierto/cerrado (NO/NC) parametrizable
Caída de tensión≤ 2,5 V
Frecuencia de conmutación0,05 Hz ... 100 Hz
Corriente residual≤ 100 µA
Tensión de conmutaciónmáx. UB
Corriente de conmutación100 mA
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 55011:2016-04

Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Grado de protecciónIP65
Conexiónpara la fuente de alimentación y las salidas: conector macho M12, 8 pines, línea de conexión máx. 30 m
para cada transductor ultrasónico: conector hembra M8, 3 pines
para la parametrización: conector hembra Mini USB
Material
CarcasaFundición a presión de aluminio
Masa250 g
Dimensiones
Altura35 mm
Anchura77 mm
Longitud98 mm