Seleccione su país
LS684-DA-EN-9003/F2/146 Emisor óptico de datos
Emisor óptico de datos para Ethernet rápida, rango de detección de 150 m, luz roja, velocidad de transferencia de 100 MBit/s, conector M12
Ventajas clave de un vistazo
- Independiente de protocolos
- TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK, etc.
- Versión para aplicaciones de baja temperatura
- Ninguna parametrización
- Display en fila para fuerza de señales
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR