Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBE35M-R202-SE5 Kit sensor fotoeléctrico

Ventajas clave de un vistazo

  • Tamaño mediano con opciones de montaje versátiles
  • Grado de protección IP67
  • Montaje en conectores hembra completamente metálicos
  • Punto de luz muy brillante de muy buena visibilidad
  • LEDs bien visibles de alimentación y estado de conmutación
  • Fácil manejo
  • La imagen es genérica para este tipo de dispositivo y puede diferir de la variante específica

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OBE35M-R202-SE5

EmisorOBE35M-R202-S
ReceptorOBE35M-R202-E5
Distancia útil operativa0 ... 35 m
Distancia útil límite47 m
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Etiquetado de grupo de riesgo LEDgrupo eximido
Frecuencia emisoraF1 = 8,2 kHz
Diámetro del haz de luzaprox. 1200 mm a una distancia de 35 m
Ángulo de apertura2 °
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 40000 Lux
MTTFd656 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde:
fijo: encendido
parpadeo (4 Hz): cortocircuito
Indicación de la funciónLED amarillo:
Permanentemente encendido: paso de luz libre
Permanentemente apagado: objeto detectado
Parpadeo (4 Hz): reserva operativa insuficiente
Intermitente (8 Hz): Fallo detectado, las salidas mantienen el estado
Elementos de mandoReceptor: interruptor encendido/apagado
Elementos de mandoReceptor: ajuste de la sensibilidad
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0emisor: ≤ 25 mA
Receptor: ≤ 40 mA a 24 V Tensión de trabajo
Clase de protecciónIII
Entrada de TestDesconexión del emisor en +UB
Tipo de conmutaciónEl sensor es de tipo de conmutación ajustable. El ajuste predeterminado es:
Q - BK: PNP normalmente abierto/apagado
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Categoría de usuarioCC-12 y CC-13
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) , cable, instalación fija
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , cable movible no apropiado para cintas transportadoras
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
Conexión2 m cable fijo
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
MasaEmisor: aprox. 95 g
Receptor: aprox. 100 g
Dimensiones
Altura61,9 mm
Anchura20 mm
Profundidad41,7 mm
Longitud del cable2 m