Seleccione su país
VIM62PP-E1V16-0HE-I420V14 Sensor de vibración
Sensor de vibración con salida de corriente analógica, mayor resistencia a la temperatura y apto para Clase I/II y División 2
Ventajas clave de un vistazo
- Margen de temperatura ampliado
- Rosca interna para una instalación sencilla
- Puesta en marcha eléctrica simple
- Carcasa de acero inoxidable resistente
- Velocidad de vibración en mm/s (rms) según DIN ISO 10816/20816
- Apto para uso en áreas peligrosas para Clase I/II y División 2
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR