Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

OFR-22800/76 roll Folio de reflexión

Rollo de lámina reflectante de 22,8 m x 76 mm

Ventajas clave de un vistazo

  • rollo completo de cinta reflectante
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OFR-22800/76 roll

TipoRollo
Elementos ópticoMicropirámides triples
Temperatura ambiente-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
MaterialF6000
Dimensiones22800 mm ( X ) x 76 mm ( Y )
Altura22800 mm
Anchura100 mm
Fijaciónautoadhesivo
AlmacenajeAlmacenamiento en un lugar fresco y seco
Unidad del embalaje1 x rollo completo
Informaciones complementariasLa temperatura ambiente al montar y procesar la película no deber ser inferior a 18 °C.