Seleccione su país
KFD2-RCI-1 Controlador de solenoide
Ventajas clave de un vistazo
- Acondicionador de señal de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
- Salida 20,4 mA con 13.5 V CC
- Entrada de tensión de 19 V CC ... 30 V CC
- Inmunidad de pulso de prueba
- Supervisión de fallos de conducción
- Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR