Seleccione su país

Visite el sitio web global

ECHO-D silver narrow Sensor de movimiento de radar

Sensor de movimiento por radar estándar con funcionalidad básica, rango de detección de 4 m x 2 m, altura máx. de instalación de 4 m, carcasa plateada, relé de estado sólido, conexión por cable

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor de movimiento por radar estándar
  • Detección de personas y objetos para puertas automáticas
  • Detección bidireccional y ajuste del campo de detección
  • Mando a distancia o botón para ajustar la funcionalidad
  • Posible montaje en techo y en pared

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT
  • ZH

Datos técnicos de ECHO-D silver narrow

Rango de detección 4000 x 2000 mm (PxA) con una altura de montaje de 2200 mm y un ángulo de inclinación de 30°
Principio de funcionamiento
Velocidad de detecciónmín. 0,05 m/s
Ajuste del ángulo
Ángulo de rotación-40 ... 40 ° en 5 ° Pasos
Ángulo de inclinación0 ... 90 ° en 5 ° Pasos
Frecuencia de trabajo24,15 ... 24,25 GHz Banda K
Modo operativoDetector del movimiento por rádar
Potencia de emisión (EIRP)<13 dBm
MTTFd696 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de la funcióndetección : LED verde
botón Indicación : LED amarillo/verde
Elementos de mandoBotón de selección de los modos de funcionamiento : sensibilidad , Detección de la dirección , Supresión de haces cruzados , modo de movimiento lento , tipo de conmutación del relé , tiempo de espera , Inmunidad
Tensión de trabajoUB12 ... 24 V CC ± 10 %
Corriente en vacíoI0≤ 55 mA a 24 V CC
Consumo de potenciaP0≤ 1,32 W
Tipo de conmutaciónNormalmente abierto/cerrado (NA/NC)
Señal de salidarelé de estado sólido
Tensión de conmutaciónmáx. 28 V CA / 36 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 0,1 A CA / 0,1 A CC
Tiempo de espera1,5 s / 3 s
Conformidad CE2014/53/UE Este dispositivo se puede usar en todos los países de la Unión Europea. En otros países se deben tener en cuenta las disposiciones nacionales al respecto.
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura de trabajo-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativamáx. 90 % no condensado
Altura del montajemáx. 4 m
Grado de protecciónIP54
ConexiónCable de conexión 2,5 m incluido en el suministro
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Masaaprox. 70 g
Dimensiones75 mm x 64 mm x 50 mm
Altura64 mm
Anchura75 mm
Profundidad50 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.