Seleccione su país
ECHO-M silver Sensor de movimiento de radar
Sensor de movimiento por radar básico, rango de detección de 2 m x 4 m, altura máx. de instalación de 3 m, carcasa plateada, relé de estado sólido, adaptador de cable
Ventajas clave de un vistazo
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT
- ZH