Seleccione su país

Visite el sitio web global

RL28-55-LAS/47/82b/105 Sensor retrorreflectante

Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado

Ventajas clave de un vistazo

  • Luz roja, luz LÁSER pulsada
  • LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación
  • Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes
  • Clase de protección II
  • Impermeable, Tipo de protección IP67

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de RL28-55-LAS/47/82b/105

Distancia útil operativa0 ... 30 m
Distancia del reflector0,3 ... 30 m
Distancia útil límite42 m
Objeto de referenciaReflector MH82
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja
Polfiltrosi
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser1
Longitudes de onda650 nm
Divergencia del haz< 1,5 mrad
Duración del impulsoaprox. 4,5 µs
Índice de repeticiónaprox. 6 kHz ... 20 kHz
Energía máx. impulso4 nJ
Diámetro del haz de luzaprox. 45 mm con 30 m
Ángulo de aperturaEmisor: < 0,1 ° receptor: < 2 °
Límite de luz extraña50000 Lux
MTTFd560 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde
Indicación de la función2 LED amarillos, se encienden cuando el haz de luz está libre, parpadean cuando está por debajo de la reserva de funcionamiento, se apagan cuando se interrumpe el haz de luz
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad (ajuste hasta < 25 % del rango de detección de trabajo) , Conmutador claro/oscuro
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0≤ 35 mA
Clase de protecciónII, Tensión de aislamiento de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Salida de alarma de estabilidad1 PNP, inactivo cuando está por debajo de la reserva de funcionamiento durante 10 s
inactivo inmediatamente si se producen 4 interrupciones del haz de luz
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro, seleccionable
Señal de salida2 PNP, antivalente, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad , colectores abiertos
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Seguridad láserIEC 60825-1:2014
Conformidad con la normativa
Norma del producto
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Homologación FDAIEC 60825-1:2014 cumple con los títulos 1040.10 y 1040.11 del CFR 21, excepto por el cumplimiento de IEC 60825-1 Ed. 3 como se describe en el aviso sobre láser 56, con fecha del 8 de mayo del 2019.
Temperatura ambiente-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector de plástico M12 x 1, 5 polos
Material
CarcasaPlástico
Salida de luzLuneta de plástico
Masa80 g
Dimensiones
Altura88 mm
Anchura25,8 mm
Profundidad54,3 mm