Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBT1250-R202-2EP Sensor de modo difuso (BGS)

Sensor de modo difuso (BGS)

Ventajas clave de un vistazo

  • Tamaño mediano con opciones de montaje versátiles
  • Grado de protección IP67
  • Montaje en conectores hembra completamente metálicos
  • Punto de luz muy brillante de muy buena visibilidad
  • LEDs bien visibles de alimentación y estado de conmutación
  • Fácil manejo
  • La imagen es genérica para este tipo de dispositivo y puede diferir de la variante específica

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OBT1250-R202-2EP

Rango de detección0 ... 1250 mm
Rango de detección mín.0 ... 200 mm
Rango de detección máx.0 ... 1250 mm
Rango de ajuste200 ... 1250 mm
Objeto de referenciaBlanco estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Etiquetado de grupo de riesgo LEDgrupo eximido
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 40 % con 1250 mm
Diámetro del haz de luzaprox. 50 mm a una distancia de 1250 mm
Ángulo de apertura3 °
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd876 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde:
fijo: encendido
parpadeo (4 Hz): cortocircuito
Indicación de la funciónLED amarillo:
fijo: objeto detectado
apagado: ningún objeto detectado
Intermitente (8 Hz): Fallo detectado, las salidas mantienen el estado
Elementos de mandoConmutador claro/oscuro
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0< 35 mA a 24 V Tensión de trabajo
Clase de protecciónIII
Tipo de conmutaciónEl sensor es de tipo de conmutación ajustable. El ajuste predeterminado es:
Q - BK: NPN normalmente abierto/encendido, PNP normalmente cerrado/apagado
/Q - WH: NPN normalmente cerrado/apagado, PNP normalmente abierto/encendido
Señal de salida2 salidas de contrafase, antivalentes, protegidas contra cortocircuito y contra la inversión de la polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Categoría de usuarioCC-12 y CC-13
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) , cable, instalación fija
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , cable movible no apropiado para cintas transportadoras
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
Conexión2 m cable fijo
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 100 g
Dimensiones
Altura61,9 mm
Anchura20 mm
Profundidad41,7 mm
Longitud del cable2 m