Seleccione su país

Visite el sitio web global

M-LB-4272.M Módulo de protección

Módulo de protección para barrera de protección contra sobretensiones

Ventajas clave de un vistazo

  • Módulo de protección para 2 líneas de señal
  • Tensión nominal 180 V
  • Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra
  • Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 12,5 kA
  • Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset)
  • Indicación de estado
  • Montaje en el módulo base, conectable
  • Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de M-LB-4272.M

Tipo de dispositivoTipo 1 según EN 61643-11
Número de líneas de señal protegidas2
Topologíasin toma a tierra
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
ConexiónMediante módulo base
Corriente de fuga< 50 nA a Uc , línea a línea
< 50 nA a Uc , línea a tierra
Tensión nominalUN180 V
Tensión de funcionamiento continuo máximaUc127 V CA y 180 V CC
Corriente de carga nominalIL1,2 A a 80 °C (176 °F)
Resistencia longitudional0 Ω por conductor
Corriente de descarga de impulso (10/350 µs)Iimp1,5 kA por conductor
Pico de corriente (8/20 µs)In5 kA por conductor
Max. pico de corriente (8/20 µs)Imax12,5 kA
Corriente de descarga total (8/20 µs)Itotal10 kA
Nivel de protección de tensiónUpmax. 1100 V línea a línea para corriente de descarga nominal In
max. 800 V línea a tierra para corriente de descarga nominal In
Tiempo de restablecimiento del impulso< 30 ms
Frecuencia de cortefG150 MHz , línea a línea
IndicadoresIndicador de estado
estado operativo (verde)
indicación de fallo (rojo)
Grado de protecciónIEC 60529:2013
Seguridad funcionalIEC/EN 61508:2010
Dispositivo de protección contra sobretensiones para tensiones bajasEN 61643-21:2001+A1:2009+A2:2013
IEC 61643-21:2001+A1:2008+A2:2012
Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Humedad del aire relativamáx. 95 % , sin condensación de humedad
Resistencia a la corrosiónsegún ISA-71.04, Grado de gravedad G3
Grado de protecciónIP20
ConexiónMediante módulo base
Material
CarcasaPoliamida PA 6.6
Masaaprox. 14 g
Dimensiones6 x 45 x 54 mm (0,24 x 1,77 x 2,15 pulg.) (A x L x H)
Fijaciónconectable en el módulo base para montaje en carril de montaje DIN de 35 mm
CertificadoTÜV 22 ATEX 8881 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Clase de temperaturaT4 para temperatura ambiente ≤ 80 °C
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2018 , EN IEC 60079-7:2015+A1:2018
Autorización ULE501704
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx TUR 22.0051X
Marcas de IECExEx ec IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.