Seleccione su país

Visite el sitio web global

V112-G-BK5M-PUR-ABG Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma de un solo extremo, M12 recto, codificación A, 12 pines, cable PUR negro, apantallado, apto para cadena portacables

Ventajas clave de un vistazo

  • Apto para cadenas de arrastre y
    resistente a la abrasión
  • Grado de protección IP65/IP67
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • sin halógeno
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V112-G-BK5M-PUR-ABG

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos12
CodificaciónCódigo A
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 30 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 1,5 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
CombustibilidadUL 1581; DIN EN 60332-2-2
Resistencia microbianaEN 50396 / DIN VDE 0282-10
Resistencia a la hidrólisisEN 50396 / DIN VDE 0282-10
Resistencia al aceiteDIN EN 60811-404
Temperatura ambiente
Clavija-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientointegrado
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 13 mm
Ciclos de contactomin. 100
Apantallamientoblindaje conectado a la conexión de tornillo
Grado de protecciónIP65 / IP67
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6
Diámetro del revestimiento6,5 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>5 x diámetro de cable, instalación fija
Color de cubiertanegro (similar a RAL 9005)
Número de núcleos12
Sección transversal0,14 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: azul
Núcleo 3: blanca
Núcleo 4: verde
Núcleo 5: fucsia
Núcleo 6: amarillo
Núcleo 7: negro
Núcleo 8: gris
Núcleo 9: rojo
Núcleo 10: violeta
Núcleo 11: gris/fucsia
Núcleo 12: rojo/azul
Construcción del núcleo18 x 0,1 mm ∅
BlindajeCobre trenzado, estañado, 80 % revestimiento
LongitudL5 m
Código de cableLSPYwC11Y
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremax. 5000000
Velocidad de movimientomax. 3,3 m/s
Aceleraciónmax. 5 m/s2
Ciclos de torsiónmax. 2000000
Esfuerzo de torsión± 30 °/m
Masa226 g
Sin halógenossi
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaPUR, negro
JuntaFKM
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-0
Cable
RevestimientoPUR
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPP
Resistencia químicabueno
Resistencia al aceitesi
Resistencia microbianasi
Resistencia a la hidrólisissi
CombustibilidadFT2
Funda de marcado de cable1x PUR transparente , fijado al cable