Seleccione su país

Visite el sitio web global

RSL6-CS-SC-M55P200 Funda protectora de goma

Funda protectora de goma para sensores de vibración VIM6* contra la entrada de humedad y los efectos mecánicos

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de RSL6-CS-SC-M55P200

Componentes apropiadosSensores de vibración VIM6*
Temperatura ambiente-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
LongitudL129,7 mm
Diámetro36,8 mm
Materialsilicona
Dureza Shore56 A ± 5 %
Masa50 g