Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1SD-G-GN2,5M-PUR-E1S-V1D-G Cable de conexión

Enchufe de bus Ethernet: enchufe M12 recto a enchufe M12 recto con codificación D, de 4 pines, cable PUR verde, Cat5e, blindado, con aprobación de UL, apto para cadena portacables, resistente a la torsión

Ventajas clave de un vistazo

  • Robusto conductor de PUR
  • Compatible con robots / Adecuado para torsión
  • Apto para cadenas de arrastre y
    resistente a la abrasión
  • Codificación D para Ethernet
  • Conforme a PROFINET
  • Cable Cat 5/Cat 5e
  • Grado de protección IP66 / IP68 / IP69
  • Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
  • Homologación UL para EE. UU. y Canadá
  • sin halógeno
  • El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
PROFINET interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1SD-G-GN2,5M-PUR-E1S-V1D-G

Conector 1
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo D
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo D
Tensión de trabajoUBmáx. 250 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Categoría de componentesCAT5 (IEC 11801) , CAT5e (IEC 61156-6)
CombustibilidadIEC 60332-1-2 / UL 2556 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Autorización ULESTILO AWM 20549 80 °C 300 V AWM I A/B 80 °C 300 V FT2 (cable)
Número UL FileE231213
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable, instalación fija-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) , UL: -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Cable flexible-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientointegrado
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm
Ciclos de contactomin. 100
Apantallamientoblindaje conectado a la conexión de tornillo
Grado de protecciónIP66 / IP68 / IP69
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento6 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>8 x diámetro de cable, instalación fija
Fuerza de pelado de la fundamax. 60 N / 100 mm
Color de cubiertaverde (similar a RAL 6018)
Número de núcleos4
Sección transversal0,34 mm2 / 22 AWG
Color de núcleosNúcleo 1: amarillo
Núcleo 2: blanca
Núcleo 3: naranja
Núcleo 4: azul
Construcción del núcleo7 x 0,254 mm ∅
cuádruples trenzados
BlindajeFolio de poliéster con forrado de aluminio
Cobre trenzado, estañado
LongitudL2,5 m
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremax. 1000000
Velocidad de movimientomax. 3 m/s
Distancia transversalmáx. 5 m
Aceleraciónmax. 2 m/s2
Ciclos de torsiónmin. 1000000
Esfuerzo de torsión± 180 °/m
Velocidad de torsión35 ciclos/min.
Masa161,2 g
Sin PWISsi
Sin halógenossi
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-2
Cable
RevestimientoPUR sobre base de poliether
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPP
CombustibilidadFT2
cumple con la norma UN ECE-R 118.01
Funda de marcado de cable2x PUR transparente , fijado al cable