Seleccione su país

Visite el sitio web global

ENA58PL-R***-B17 Encoder rotatorio absoluto

Encoder absoluto con muestreo fotoeléctrico e interfaz PROFINET

Ventajas clave de un vistazo

  • Eje hueco insertable
  • 30 Bit Multivuelta
  • Alta precisión gracias al muestreo fotoeléctrico
  • Alta resolución y precisión
  • Compatible mecánicamente con codificadores rotatorios habituales con interfaz de bus de campo
  • LED de estado

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
PROFINET interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ENA58PL-R***-B17

Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Tipo de dispositivoEncoder giratorio absoluto
Error de linealidad≤ ± 0,02 ° (14 ... 16 bits)
Número UL FileE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Consumo de potenciaP0aprox. 4 W
Retardo a la disponibilidadtv< 15 s
Código de salidaCódigo binario
Desarrollo del código (dirección de contaje)programable,
cw ascendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código ascendente)
cw descendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código descendente)
Tipo de InterfazPROFINET IO
Perfil del equipoPerfil de encoder V4.2
Resolución
Monovueltahasta 16 Bit
Multivueltahasta 14 Bit
Resolución totalhasta 30 Bit
Cuadencia de la transferencia100 MBit/s
Tiempo del ciclo≥ 250 µs
ConectorEthernet: 2 conectores hembras M12 x 1, 4 polos, codificado D
Alimentación: 1 conector M12 x 1, 4 polos, codificado A*
Grado de protecciónDIN EN 60529,
Parte de ondas: IP64 (sin anillo-retén)/IP66 (con anillo-retén)
Parte de carcasa: IP65
Modelo de acero inoxidable: completo IP67
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Temperatura de trabajo-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa98 % , sin aturdimiento
Material
Combinación 1Carcasa: Aluminio, recubierto de polvo
Brida: Aluminio
Onda: Acero inoxidable
Combinación 2 (Inox)carcasa: acero inoxidable 1.4305/AISI 303
brida: acero inoxidable 1.4305/AISI 303
eje: acero inoxidable 1.4305/AISI 303
Masaaprox. 360 g (combinación 1)
aprox. 910 g (combinación 2)
Velocidad de rotaciónmáx. 12000 min -1 para IP65
máx. 3000 min -1 para IP66/IP67
Momento de inercia50 gcm2
Momento de arranque< 5 Ncm
Carga sobre el eje
Axial24 N
Radial198 N
Desplazamiento angular± 0,9 °
Desplazamiento axial± Estática 0,3 mm
Distancia radial± Estática 0,5 mm