Seleccione su país

Visite el sitio web global

MONAD-M08-1,25-M12-1,75/8 Adaptador de montaje

Adaptador de montaje para sensores de vibración VIM8*, rosca interna M8 x 1,25 x 10, rosca externa M12 x 1,75, profundidad de atornillado 21

Ventajas clave de un vistazo

  • Se puede utilizar para sensores de vibración VIM8*
  • Resistente gracias al acero inoxidable 1.4404/AISI 316L (V4A)
  • Rosca interna para una instalación sencilla
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MONAD-M08-1,25-M12-1,75/8

Componentes apropiadosSensores de vibración VIM8*
Rosca externapara el montaje de la máquina
Para el tipometric
Thread sizeM12 x 1,75
Profundidad de atornillado21 mm
Rosca internapara el montaje del sensor
Para el tipometric
Thread sizeM8 x 1,25
Longitud de la rosca10 mm
LongitudL38 mm
Diámetro34,64 mm
MaterialAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
Masa110 g