Seleccione su país
HiC2081 Convertidor de temperatura
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
- Entrada de tensión, potenciómetro, RTD o termopar
- Salida linealizada de 4 mA ... 20 mA, disipador/fuente
- Control de rotura del palpador
- Configurable mediante PACTware
- Supervisión de fallos de conducción
- Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508
Mostrar más






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Datos técnicos de HiC2081
| Tipo de señal | Entrada analógica |
| Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 |
| Conexión | SL1: 1a, 1b(-); 2a, 2b(+) | |
| Tensión de medición | Ur | 20 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación |
| Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
| Pérdida de potencia | ≤ 0,98 W | |
| Consumo de potencia | max. 0,98 W |
| Interface de programación | borne de programación |
| Lado de conexión | Lado de campo | |||||||||||||
| Conexión | SL2: 5a(+), 1a(+), 1b(-), 5b(-) | |||||||||||||
| RTD | tipo Pt10, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000 (EN 60751: 1995) tipo Pt10GOST, Pt50GOST, Pt100GOST, Pt500GOST, Pt1000GOST (6651-94) tipo Cu10, Cu50, Cu100 (P50353-92) tipo Ni100 (DIN 43760) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Termopares | tipo B, E, J, K, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995) tipo L (DIN 43710: 1985) tipo TXK, TXKH, TXA (P8.585-2001) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Potenciómetro | 0 ... 20 kΩ (conexión de 2 hilos), 0,8 ... 20 kΩ (conexión de 3 hilos) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Tensión | seleccionable dentro del rango -100 ... 100 mV | |||||||||||||
| Resistencia de entrada | ≥ 1 MΩ (-100 ... 100 mV) | |||||||||||||
| Lado de conexión | Lado de control | |||||||||||||
| Conexión | SL1: 8a(+), 7a(-) | |||||||||||||
| Salida | salida de corriente analógica | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Conexión | SL1: 6b | |
| Tipo de salida | transistor de colector abierto (bus de fallo interno) |
| Desviación | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Período de reacción | valor de peor caso (detección de ruptura sensor o de cortocircuito del sensor activada) mV: 1 s, termopares con CJC: 1,1 s, termopares con temperatura de referencia fija: 1,1 s, RTD de 3 o 4 hilos: 920 ms, RTD de 2 hilos: 800 ms, Potenciómetro: 2,05 s | |||||||||||||
| Salida/entrada de programación, alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA Entre la entrada de programación y la alimentación no existe ningun aislamiento galvánico. El adaptador Interface K-ADP1 (ver capítulo Accesorios y Técnica de instalación) tiene un aislamiento galvánico evitando así la formación de bucles en masa.????1?20041107?172945?Erika Vogl??? |
| Indicadores | Indicadores LED | |
| Elementos de mando | Conmutador DIP | |
| Configuración de fábrica | salida: fuente de corriente de 4 ... 20 mA entrada: Pt100, 4 hilos, intervalo de temperatura de -200 ... 850 °C (73 ... 1123 °K) | |
| Configuración | mediante interruptores DIP mediante PACTware | |
| Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
| Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
| Compatibilidad electromagnética | NE 21:2012 EN 61326-3-2:2008 | |
| Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
| Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2012 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| Humedad del aire relativa | De 5 a 90 %, sin condensación Hasta 35 °C (95 °F) |
| Grado de protección | IP20 | ||||||||||
| Masa | aprox. 100 g | ||||||||||
| Dimensiones | 12,5 x 106 x 128 mm (A x L x H) | ||||||||||
| |||||||||||
| Fijación | en placa de terminación | ||||||||||
| Codificación | pines 1, 2 y 4 ajustados Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. | ||||||||||
| Certificado de examen tipo UE | BASEEFA 14 ATEX 0129 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Salidas analógicas, Alimentación, Mensaje de error colectivo*) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Interfaz | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Certificado | BASEEFA 14 ATEX 0130 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Aislamiento galvánico | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Conformidad con la directiva | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Autorización FM | ||||||||
| ||||||||
| Autorización UL | ||||||||
| ||||||||
| Autorización IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.