Seleccione su país
MLV12-54-LAS-300/76b/95/110 Sensor retrorreflectante
Sensor óptico láser de barrera por reflexión para detección de piezas pequeñas, diseño pequeño, filtro de polarización, rango de detección de 450 mm, luz roja láser, modo claro/oscuro activado, salida push-pull, entrada de prueba, conector M8
Ventajas clave de un vistazo
- Serie de sensores en una carcasa estándar de uso extendido
- Luz roja, luz LÁSER pulsada
- Precisión: alta repetibilidad gracias a su punto luminoso pequeño
- Detección fiable de objetivos de tamaño mínimo > 0,3 mm
- Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones
- Gran nivel de estabilidad gracias al bastidor de la carcasa de metal
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR