Seleccione su país

Visite el sitio web global

MLV12-54-LAS/76b/110/115 Sensor retrorreflectante

Sensor óptico láser de barrera por reflexión, diseño pequeño, filtro de polarización, rango de detección de 21 m, luz roja láser, modo claro/oscuro activado, salida push-pull, entrada de prueba, cable fijo

Ventajas clave de un vistazo

  • Serie de sensores en una carcasa estándar de uso extendido
  • Luz roja, luz LÁSER pulsada
  • Precisión: alta repetibilidad gracias a su punto luminoso pequeño
  • Detección fiable de objetos hasta 0 mm: sin zonas ciegas
  • Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones
  • Gran nivel de estabilidad gracias al bastidor de la carcasa de metal

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de MLV12-54-LAS/76b/110/115

Distancia útil operativa0 ... 12 m
Distancia del reflector0 ... 12 m
Distancia útil límite17 m
Objeto de referenciaReflector MH82
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja
Polfiltrosi
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser1
Longitudes de onda650 nm
Divergencia del haz< 1,5 mrad
Duración del impulso1,8 µs
Índice de repetición17,86 kHz
Energía máx. impulso6,7 nJ
Diámetro del haz de luzaprox. 5 mm x 12 mm con alcance 15 m
Ángulo de apertura0,02 °
Límite de luz extraña
Luz continua50000 Lux
Luz cambiante5000 Lux
MTTFd930 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde, parpadeo en cortocircuito
Indicación de la función2 LED amarillos, se encienden cuando el haz de luz está libre, parpadean cuando está por debajo de la reserva de funcionamiento, se apagan cuando se interrumpe el haz de luz
Elementos de mandoConmutador giratorio para claro/oscuro, ajustador de sensibilidad
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0máx. 40 mA
Entrada de TestDesconexión del emisor a 0 V
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro, seleccionable
Señal de salida1 salida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 0,1 A
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf2500 Hz
Tiempo de respuesta0,2 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Seguridad láserIEC 60825-1:2014
Conformidad con la normativa
Resistencia a choque e impactoIEC / EN 60068, semisinusoidal, 40 g por dirección X, Y y Z
Resistencia a la vibraciónIEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 150 Hz, 5 g por dirección X, Y y Z
Clase de láserIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Clase de protecciónII, Tensión de medición ≤ 300 V CA en grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Autorización ULE87056 , Certificación cULus 57M3 , Class 2 Power Source , Carcasa tipo 1
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Homologación FDAIEC 60825-1:2014 cumple con los títulos 1040.10 y 1040.11 del CFR 21, excepto por el cumplimiento de IEC 60825-1 Ed. 3 como se describe en el aviso sobre láser 56, con fecha del 8 de mayo del 2019.
Temperatura ambiente-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Grado de protecciónIP67
Conexióncable fijo 2500 mm , PUR
Material
CarcasaMarco: fundición inyectada de cinc, niquelado
Partes laterales: plástico PC, reforzado con fibra de vidrio
Salida de luzLuneta de plástico
Masa60 g
Dimensiones
Altura49 mm
Anchura41,5 mm
Profundidad15 mm