Seleccione su país

Visite el sitio web global

ACC-CBL-3520242-1212 Acoplamiento del encoder

Acoplamiento de fuelle de acero inoxidable

Ventajas clave de un vistazo

  • Transmisión exenta de juego de movimientos giratorios y con sincronización angular
  • Compensación óptima de errores de alineación
  • Gran rigidez de resorte
  • Pequeñas fuerzas de retorno
  • Antivibratorio
  • Fuelle de acero inoxidable y tornillos de acero inoxidable

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ACC-CBL-3520242-1212

Temperatura de trabajo-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
Diámetro de ondasd1 = 12 mm , d2 = 12 mm
MaterialAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
Masa33 g
Velocidad de rotaciónmáx. 10000 min
Par de giro max.1 Nm
Distancia radialmáx. ± 0,3 mm
Desplazamiento axialmáx. ± 0,5 mm
Error angularmáx. ± 4 °
Rigidez del resorte de torsión140 Nm / rad
Rigidez del resorte radial10 N / mm
Momento de inercia20 g cm2
FijaciónTerminal de tornillo , M4 DIN 916
Par de apriete de los tornillos de los terminales máx. 0,7 Nm