Seleccione su país

Visite el sitio web global

MHV-BT-F07-M5 Kit de montaje

Juego de montaje ajustable para válvulas de accionamiento manual de tamaño F07 conforme a EN ISO5211 con orificio roscado M5

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje sencillo
  • Solución integral de acero inoxidable
  • Según norma
  • Regulable en altura
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de MHV-BT-F07-M5

Sensores y actuadores adecuadosSensores dobles, serie -F25 con accionador BT32...
Sensores dobles, serie -F25K con actuador BT32...
Sensores dobles, serie -F31 con actuador BT65...
Sensores dobles, serie -F31K con actuador BT65...
Sensores dobles, serie -F31K2 con actuador BT65...
EstándaresDIN EN ISO 5211/DIN 3337
Materialacero inoxidable 1.4301 / AISI 304 para placas y piezas de plegado de chapa metálica
Masa274 g
Dimensiones
Anchura64 mm
Longitud312 mm
NotaPara el juego de montaje, se debe solicitar una placa adaptadora y, en función de esto, otros accesorios.
Volumen de suministroTres pasadores roscados con cabeza hueca hexagonal, varias longitudes
2 contratuercas
1 tornillo autorroscante