Seleccione su país

Visite el sitio web global

TABLE STAND Desktop Stand

Desktop stand, table stand for universal use

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de TABLE STAND

DescriptionOnly for use in non-hazardous environments
Colorblack
Mass592 g
Dimensions
W x H x D145 mm x 176 mm x 150 mm
SeriesTab-Ex® 05 DZ1 , Tab-Ex® 05 DZ2 , Tab-Ex® 05 D2 , Tab-Ex® 04 Pro , Smart-Ex® 03 , Tab-Ex® 03 DZ1 , Tab-Ex® 03 DZ2