Seleccione su país

Visite el sitio web global

LT2-8-HS-6000/49/105 Escáner de infrarrojos activo

Sensor de alta precisión para rangos de detección de hasta 6 m

Ventajas clave de un vistazo

  • Modo seleccionable: evaluación o supresión de fondo
  • Rango de detección ajustable mecánicamente
  • Funciones de temporización ajustables
  • Versión de tensión de CC
  • Versión con prueba de entrada

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de LT2-8-HS-6000/49/105

Rango de detección mín.0 ... 500 mm con evaluación del fondo,
350 ... 500 mm con supresión de fondo
Rango de detección máx.0 ... 6000 mm en evaluación de fondo,
200 ... 6000 mm en supresión de fondo
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Modo operativoSupresión de fondo/evaluación, conmutable
Diámetro del haz de luz150 mm con rango de detección 6000 mm
MTTFd730 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)60 %
Indicación de la funciónLED verde: encendido
LED amarillo: detección de objeto
Elementos de mandoRegulador del rango de detección, conmutador de programación de funciones de temporización, regulador del tiempo
Tensión de trabajoUB15 ... 35 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0100 mA
Entrada de TestDesconexión del emisor con +Ub
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro programable , Ajustes de fábrica de conmutación claro
Señal de salida1 npn, 1 pnp, prot. ctra. cortocircuito, colectores abiertos
Tensión de conmutación35 V CC
Corriente de conmutación200 mA
Tiempo de respuesta100 ms
Tiempo de caídatoff400 ms
Función del temporizadorActivación/retardo de caída programables, 0,1 ... 10 s ajustables
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad con la normativa
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-3
EstándaresEN 61000-6-2 sin EN 61000-4-5, EN 61000-4-11
Conformidad CEsi
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector de plástico M12, 5 polos, sin cables
Material
CarcasaMakrolon GV30
Salida de luzLente de plástico endurecida
Masa320 g
Dimensiones
Altura64 mm
Anchura150 mm
Profundidad49 mm