Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

WSN-2N-F406-B41-01-02 Nodo de sensor inalámbricoWILSEN.node

Nodo de sensor inalámbrico con interfaz LoRaWAN, 2 canales independientes para conectar hasta 2 sensores simples NAMUR

Ventajas clave de un vistazo

  • Plan de frecuencia de LoRaWAN EU868
  • Funcionamiento con baterías
  • Transferencia de datos a través de LoRaWAN
  • Canal de enlace descendente LoRaWAN para la consulta y el ajuste de valores de parámetros
  • Interfaz Bluetooth para puesta en marcha, parametrización y diagnóstico

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Bluetooth® interface
LoRaWAN® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de WSN-2N-F406-B41-01-02

Sensores apropiadosSensor de dos patillas , tipo de salida: NAMUR
Número de sensores conectableshasta 2
Intervalo de medición5 min ... 24 h
Intervalo de consulta- de acuerdo con el intervalo de transmisión de LoRaWan establecido o el intervalo de adquisición de GPS
- si es necesario, activado adicionalmente por eventos a intervalos de 1 min ... 24 h
Sensor GPSpara posicionamiento geográfico
Intervalo de adquisición30 min ... 24 h
Sensor de temperatura
Resolución0,5 °C
Precisión± 2 °C
Tipo de bateríabatería de litio de alta capacidad 3,6 V , 13000 mAh
Periodo de trabajoVida útil de la batería de aprox. 10 años en condiciones ambientales de Europa Central, 3 mediciones y 3 transmisiones inalámbricas al día con suficiente cobertura de red.
Tipo de InterfazBluetooth 5.0 LE
Potencia de emisión+ 8 dBm
Rango de frecuencias2402 ... 2480 MHz
Tipo de InterfazLoRaWAN
Especificaciónespecificación de interfaz LoRaWAN V1.0.3
Tipo de dispositivoDispositivo LoRaWAN clase A
Canal de enlace descendentesi
Frecuencia emisora868 MHz
Potencia de emisión+ 14 dBm
Rango de frecuencias863 ... 870 MHz (Europa)
Intervalo de transmisión5 min ... 24 h
Número de canales2
Conexiónlongitud máxima del cable 10 m
Modo de entradaNAMUR
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 301 489-1 V2.2.3:2019
EN 301 489-3 V2.3.2:2023
EN 301 489-17 V3.3.1:2024
EN 301 489-19 V2.2.1:2022
Equipos de terminales de radio y telecomunicaciones
Directiva 2014/53/UEEN 300 220-2 V3.1.1:2017
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 303 413 V1.1.1:2017
RoHS
Directiva 2011/65/UE (RoHS)EN 63000:2018
Fuerza mec.soportableEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Resistencia a choquesEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Resistencia a las vibracionesEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Condiciones climáticasEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexióntoma
Grado de protecciónIP66 / IP67
Material
CarcasaPC (UL94-V0)
Conector hembralatón, niquelado
Conector hembra
RoscaM12 x 1
Nº de polos4
Masa570 g
Dimensiones
Altura74 mm
Anchura81 mm
Longitud182 mm
PreajusteIntervalo de transmisión LoRaWAN: 24 h
Canal de enlace descendente LoRaWAN = activado
Reconocimiento de enlace descendente LoRaWAN = activado
GPS: desactivado

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.

Noticias y aplicaciones relacionadas

Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.