Seleccione su país

Visite el sitio web global

UCC2500-50GK-B26-0,15M-Y Sensor ultrasónico

Sistema cabezal único

Ventajas clave de un vistazo

  • Rosca M50
  • Transductor cubierto con PTFE
  • Interfaz LIN física
  • Compensación de temperatura
  • Resolución de 16 bits

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UCC2500-50GK-B26-0,15M-Y

Rango de detección 150 ... 2500 mm
Zona ciega0 ... 150 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 120 kHz
Tensión de trabajoUB8 ... 18 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0≤ 20 mA con 12 V de CC
Consumo de potenciaP0≤ 250 mW en el servicio de medición
Retardo a la disponibilidadtv≤ 70 ms
Tipo de InterfazInterfaz LIN física
Cuadencia de la transferencia19,2 kBit/s (8N1)
Tiempo del ciclo55 ms
Resolución2 mm
Reproducibilidad≤ 0,1 % del valor final
Influencia de la temperatura3 % del valor final en todo el rango de temperaturas
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN IEC 60947-5-2:2020 : capítulo 8.2.6.2.2, 8.2.6.2.3, 8.2.6.3
El sensor está diseñado para recibir alimentación de una batería. Las señales del sensor se procesan en una unidad de control, también responsable de la protección EMC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable fijo con conector
Grado de protecciónIP66 / IP67 ( excepto conectores )
Material
CarcasaPBT
TransductorResina epoxi /Mezcla esfera hueca de vidrio; Espuma poliuretano, recubierta PTFE
Conectores
TipoConector JST: PHR-3
Nº de polos3
Cable
Diámetro del cable3 x 0,25 mm2
MaterialPVC
LongitudL150 mm
Masa100 g
Dimensiones
Altura37 mm
Anchura50 mm
Longitud50 mm
Salida
Compensación de temperatura
Configuración de dirección 7
Volumen de suministro1 Tuerca Plástico