Seleccione su país

Visite el sitio web global

MB-15/32GM25-E0-1.27M-4MOL Sensor de campo magnético

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa cilíndrica
  • Conector Molex
  • Sensor Hall
  • 3 hilos CC
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de MB-15/32GM25-E0-1.27M-4MOL

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaNPN
Polaridad de salidaCC
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB4,5 ... 24 V CC
Corriente de trabajoIL20 mA max
Corriente en vacíoI010 mA max
Temperatura ambiente-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Tipo de conexiónCable fijo con conector
Material de la carcasaAluminio
Superficie frontalAluminio
Grado de protecciónIP67
Conectores
Nº de polos3
Disposición de conexionesConector Molex 39-00-2040
Contacto Molex 39-00-0139
Cable
MaterialPVC
ColorGris
Número de núcleos3
Sección transversal0,34 mm2
LongitudL1,27 m
Dimensiones
Longitud23,9 mm
Diámetro11,9 mm
Thread size15/32" - 32