Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-RLK29 Ayuda de montaje

Angulo de fijación

Ventajas clave de un vistazo

  • Kit de fijación
  • Montaje fácil y rápido
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-RLK29

Materialacero inoxidable
Masaaprox. 85 g
Dimensiones
Altura85 mm
Anchura36 mm
Longitud112 mm
SerieRLK28
RLK29