Seleccione su país

Visite el sitio web global

RaCon-D-NA BK Sensor de movimiento de radar

Sensor de movimiento del radar superior con funcionalidad de primera calidad, rango de detección de 2 m x 4.5 m, altura máxima de instalación de 4 m, carcasa negra, relé de estado sólido, conexión de cable

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor de movimiento del radar de primera calidad
  • Detección de personas y objetos para puertas automáticas
  • Ajuste preciso de las funciones y fijación del rango de ajuste
  • Mando a distancia o botón para ajustar la funcionalidad
  • Posible montaje en techo y en pared

Mostrar más

Product Compliance: USA - FCC
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de RaCon-D-NA BK

Rango de detección 2000 x 4500 mm (Prof. X Ancho) a una altura de montaje de 2200 mm y un ángulo de inclinación de 60° 4000 x 2000 mm (Prof. X Ancho) a una altura de montaje de 2200 mm y un ángulo de inclinación de 60°
Principio de funcionamientoMódulo de microondas
Velocidad de detecciónmín. 0,05 m/s
Ajuste del ángulo
Ángulo de rotación-30 ... 30 ° en 5 ° Pasos
Ángulo de inclinación0 ... 90 ° en 5 ° Pasos
Frecuencia de trabajo24,075 ... 24,175 GHz Banda K
Modo operativoDetector del movimiento por rádar
Potencia de emisión (EIRP)<13 dBm
MTTFd520 a
Duración de servicio (TM)15 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de la funcióndetección : LED verde
botón Indicación : LED amarillo/verde
Elementos de mandoBotón de selección de los modos de funcionamiento : sensibilidad , Detección de la dirección , Supresión de haces cruzados , modo de movimiento lento , tipo de conmutación de relé, tiempo de retención, inmunidad, montaje de puerta giratoria
Elementos de mandoSelección del modo de funcionamiento alternadamente mediante el control remoto (Accesorio, pedir por separado)
Tensión de trabajoUB12 ... 24 V CC , -10 %/+30 %
12 ... 24 V CA , 50 ... 60 Hz , -10 %/+15 %
Corriente en vacíoI0≤ 35 mA a 24 V CC
Consumo de potenciaP0≤ 0,85 W ≤ 1 VA
Tipo de conmutaciónNormalmente abierto/cerrado (NA/NC)
Señal de salidarelé de estado sólido
Tensión de conmutaciónmáx. 28 V CA / 36 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 0,1 A CA / 0,1 A CC
Tiempo de esperamín. 1,5 s max 20 s
Autorización FCCFCC ID: 2AXZARACONDBLENA
Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
Homologación ICIC ID: 7037A-RACONDBLENA
Este dispositivo cumple con la norma RSS-210 de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
Temperatura de trabajo-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativamáx. 90 % no condensado
Altura del montajemáx. 4 m
Grado de protecciónIP54
ConexiónCable de conexión 2,5 m incluido en el suministro
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Masaaprox. 120 g
Dimensiones120 mm x 55 mm x 54 mm
Altura55 mm
Anchura120 mm
Profundidad54 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.