Seleccione su país

Visite el sitio web global

IUZ-MH100 Mounting Aid

VESA 100 mounting bracket

Ventajas clave de un vistazo

  • Multipart mounting kit
  • Wall and pole mounting
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de IUZ-MH100

Mech. capacityMax. load capacity: 20 kg
Front wind load: 47 kg
Side wind load: 6 kg
Materialstainless steel
aluminum, coated
InstallationPipe mounting kit for pipes ∅ 10 ... 76 mm
Mass860 g

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.