Seleccione su país
ACC-PACK-SL*05*/GS130/PL Cuerda de medición
Cuerda de medición de 5,5 m para sisgas con carcasa de 130 mm de diámetro
Ventajas clave de un vistazo
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR