Seleccione su país

Visite el sitio web global

WE77/Ex-1 230V Amplificador de interruptor

Ventajas clave de un vistazo

  • 1 canal
  • Circuito de corriente de control EEx ia IIC
  • 230 V AC tensión de alimentación
  • Dirección de la acción reversible
  • Control de interrupción del conductor (LB)
  • 1 salida de contacto de relé (contacto de conmutación)

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de WE77/Ex-1 230V

Tipo de señalEntrada binaria
Conexiónterminales 11, 12
Tensión de mediciónUr198 ... 253 V CA ; 45 ... 65 Hz
Pérdida de potencia1,6 W
Consumo de potenciaaprox. 2,3 VA
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1-, 2+
Valores de mediciónconforme a EN 60947-5-6 (NAMUR); consulte el manual sobre datos eléctricos
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuitoaprox. 8 V CC / aprox. 8 mA
Punto/Histéresis de conmutación1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA
Relación impulso/pausamin. 0,5 ms / min. 0,5 ms
Supervisión de fallos de conducciónrotura I ≤ 0,1 mA
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 7, 8, 9
Salidaseñal ; Relé
Cargando contacto253 V CA / 2 A / 500 VA / cos φ mín. 0,7; 125 V CA / 4 A / 500 VA cos φ min. 0,7; 40 V CC / 2 A / 80 W carga óhmica
Retardo de arranque/Caidaaprox. 10 ms / aprox. 20 ms
Vida útil107 conmutaciones
Frecuencia de conmutación< 10 Hz
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
IndicadoresLED
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Grado de protecciónIEC 60529
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 390 g
Dimensiones40 x 104 x 110 mm (A x L x H) , tipo de carcasa W1
Certificado de examen tipo UEPTB 02 ATEX 2065
IdentificaciónEx-Hexagon II (1) G D [EEx ia] IIC [circuito(s) eléctrico(s) en la zona 0/1/2]
EntradaEx ia
TensiónUo13,4 V CC
CorrienteIo31 mA
AlimentaciónPo145 mW (Línea característica trapezoidal)
Alimentación
Tensión segura máximaUm253 V CA (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Salida
Tensión segura máximaUm253 V CA (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.