Seleccione su país

Visite el sitio web global

ENI58IL-H* Encoder incremental

Ventajas clave de un vistazo

  • ∅ carcasa 58 mm
  • Eje hueco
  • Controlador de salida universal
  • Tecnología BlueBeam para la máxima precisión
  • Hasta 5.000 pulsos
  • Cubierta con recubrimiento de polvo

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ENI58IL-H*

Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Error de linealidad± 0,025 °
Número de impulsosmáx. 5000
Tensión de trabajoUB4,75 ... 30 V CC , seguro ctra. inversión polaridad
Corriente en vacíoI0máx. 50 mA
Tipo de salidapush-pull o RS422 (controlador de salida universal, nivel de salida en función de la tensión de entrada)
Corriente de cargapor canal un máx. de 40 mA , proteg. ctra. cortocircuito
Frecuencia de salidamáx. 400 kHz
Tiempo de subida300 ns
Posición de fase A a B
Número de impulsos <360090 ° ± 9 ° eléctrica
Número de impulsos ≥360090 ° ± 15 ° eléctrica
Ciclo de trabajo1/2 ± 10 %
ConectorConector macho M12, 8 polos
Conec. macho M12, 5 polos
Conector macho M23, 12 polos
Conector MIL, 10 polos
Conector MIL, 7 polos
Cable∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP65, IP67
Control climáticoDIN EN 60068-2-78 , sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN IEC 61000-6-4:2019
Resistencia a la perturbaciónEN IEC 61000-6-2:2019
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 30 g, 10 ... 2000 Hz
Autorización ULE223176 , cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product. Para uso exclusivo en aplicaciones NFPA 79. Adaptadores con cableado de campo disponibles previa solicitud
Temperatura ambiente permisible máximamax. 80 °C (max. 176 °F)
Temperatura de trabajo-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) , cable, instalación fija
-5… 85 °C (23… 185 °F), cable, instalación móvil
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
Carcasaaluminio, recubierto de polvo
BridaAluminio, brillante
EjeEje hueco acero inoxidable
Masa< 300 g sin cable
Velocidad de rotaciónmáx. 6000 min -1 para IP65
máx. 3000 min -1 para IP67
Momento de inercia≤ 70 gcm2
Momento de arranque≤ 0,04 Nm para IP65
≤ 0,06 Nm para IP67
Carga sobre el eje
Desplazamiento angularmáx. 1 °
Desplazamiento axialmáx. 1 mm
Dimensiones
Diámetro58,5 mm