Seleccione su país
V3-WM-E2-OR0,3M-PUR-A1 Cable de conexión con toma
Cable de conexión con toma de un solo extremo, M8 acodado, codificación A, LED de 3 pines, cable PUR naranja resistente a salpicaduras de soldadura, con aprobación UL, apto para cadena portacables, resistente a la torsión
Ventajas clave de un vistazo
- Mayor resistencia a escorias de soldadura
- Apto para cadenas de arrastre y
resistente a la abrasión - Compatible con robots / Adecuado para torsión
- LED incorporado como indicador de función y operación
- Grado de protección IP66 / IP68
- Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
- Resistente a hidrólisis y microbios
- Homologación UL para EE. UU. y Canadá
- sin halógeno
- Cumple con el estándar VASS6
- El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR