Seleccione su país

Visite el sitio web global

TWIN-SAFE-20M-AR-13m-SET Sensor fotoeléct. de seguridad

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa robusta
  • Alcance 20 m
  • Diseño estrecho
  • Alineación simple
  • Indicador LED en la parte delantera

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de TWIN-SAFE-20M-AR-13m-SET

EmisorTWIN-SAFE-T
ReceptorTWIN-SAFE-R
Distancia útil operativa1 ... 20 m
Distancia útil límite28 m
Cantidad de haces del campo protector1
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna 850 nm
Categoría de seguridad según IEC/EN 614962
IdentificaciónCE
Diámetro del haz de luzaprox. 1,1 m a una distancia de 20 m
Ángulo de apertura± 1,5 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña100000 Lux
Indicación de trabajoemisor LED verde: Red on (Power on)
Indicación de la funciónTransmisor: parpadea durante la prueba
receptor:
LED verde: Haz de luz sin obstrucciones , LED rojo: Haz de luz cortado
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente de trabajoIBEmisor: 20 mA
receptor: 30 mA
Tipo de salidarelé, contacto de cambio
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Tensión de conmutaciónmáx. 50 V CA/CC
Corriente de conmutaciónmáx. 0,6 A
Retardo de arranque/Caidatip. 100 ms
Tiempo de respuesta≤ 20 ms
Seguridad funcionalISO 13849-1 , Cat. 2 PL c
Norma del productoEN 61000-6-2, EN 61000-6-3 , EN 12978
Temperatura ambiente-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Humedad del aire relativamáx. 95 %, sin condensar
Grado de protecciónIP67 según EN 60529
ConexiónCable negro fijo
Emisor: 0,25 mm2 , 3 conductores
receptor: 0,25 mm2 , 5 hilos
Material
CarcasaPA6 con 30 % contenido de fibra de vidrio
Masaaprox. 500 g
Dimensiones
Altura108 mm
Anchura20 mm
Profundidad30 mm